AB-QM, Ду 50, с измерительными ниппелями, Наружная резьба

003Z0771

AB-QM Ду 50, с тремя измерительными ниппелями, независимые от колебаний давления балансировочные и регулирующие клапаны

Информация о продукте

Масса брутто 7.906 Kilogram
Вес нетто 7.866 Kilogram
Volume 18.972 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104034065

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM Ду 50, с тремя измерительными ниппелями, независимые от колебаний давления балансировочные и регулирующие клапаны
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. abe01bf1-3944-4dc4-bcdf-dd3f4721754b
SCIP dossier product name AB-QM DN50 PN16 3TP
Группа продуктов Pressure independent balancing and control valves
Диаметр клапана Ду 50
Измерительные ниппели с измерительными ниппелями
Исполнение AB-QM
Класс давления Ру 16
Материал корпуса клапана Серый чугун (EN-GJL-25)
Начальное давление [кПа] 30 KPa
Номинальный расход [м³/ч] 12.5 м³/ч
Перепад давления [кПа] [Max] 600 KPa
Соединение привода Danfoss-стандарт
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип AB-QM
Типы соединения Наружная резьба
Ход [мм] 10 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality