AB-QM, DN 150, Med målenipler, Flange

003Z0706

AB-QM DN 150, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 160 Kilogram
Nettovægt 138 Kilogram
Volume 648 Liter
EAN nr. 5702420085890

 

Description AB-QM DN 150, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 145 m³/h
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning Danfoss standard
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 200d0ab3-b284-4d5e-b641-1a60786437fe
SCIP-dossier produktnavn AB-QM DN150
Starttryk [kPa] 40 KPa
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 16
Type AB-QM
Vandring [mm] 30 mm
Ventilhusets materiale Gråt jern (EN-GJL-250)
Ventilstørrelse DN 150
Version AB-QM

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality