ASV-PV 3G, Ду 100, 20 кПа - 40 кПа, Фланец

003Z0625

ASV-PV Ду 100, 20-40 кПа, автоматического балансировочного клапана

Информация о продукте

Масса брутто 64.8 Kilogram
Вес нетто 64.8 Kilogram
Volume 147.6 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421558614

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV Ду 100, 20-40 кПа, автоматического балансировочного клапана
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIP dossier product name "ASV-PV Dn 65-100 1"
Группа продуктов Automatic balancing
Диаметр клапана Ду 100
Длина импульсной трубки [м] 2.5 м
Заводские установки [кПа] 30 KPa
Значения Kvs [м³/ч] 76 м³/ч
Класс давления Ру 16
Материал корпуса клапана Серый чугун (EN-GJL-25)
Монтажное положение Обратный трубопровод
Настройка перепада давления [кПа] [Max] 40 KPa
Настройка перепада давления [кПа] [Min] 20 KPa
Перепад давления на клапане [кПа] [Max] 250 KPa
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип ASV-PV 3G
Типы соединения Фланец
Функция перекрытия Да

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality