Регулятор температуры AVTB (быстродействующий), Ру 16, Ду 20, 3.40 м³/ч, 20 °C - 60 °C, 2.0 м, Внутренняя резьба

003N3252

AVTB 20 Термостатический клапан 20-60#C s

Информация о продукте

Масса брутто 1.693 Kilogram
Вес нетто 1.377 Kilogram
Volume 4.082 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421100202

 

Contain batteries No
Description AVTB 20 Термостатический клапан 20-60#C s
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Время реакции, закрытие [с] 3 "
Время реакции, открытие [с] 3 "
Группа продуктов Temperature controllers
Диаметр [мм] 20 мм
Диаметр датчика температуры [мм] 18 мм
Диаметр клапана Ду 20
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 20 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 10 бар
Длина датчика температуры [мм] 210 мм
Длина капиллярной трубки [мм] 2 м
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 3.4 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Контроль температуры Да
Коэффициент начала кавитации 0.4
Материал датчика температуры Медь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубки Медь, мат. № 2.0090
Материал конуса клапана Резина NBR
Материал корпуса клапана Латунь CuZn4Pb2, мат. № 2.42
Материал седла клапана Хромоникелевая сталь с № 1.4301
Материал уплотнения конуса/седла Резина NBR / латунь, мат. № 2.0402
Номинальное давление [бар] 16 бар
Присоединение датчика M14x1 / R1/2, наруж. резьба согласно DIN 2999
Размер соединения Rp 3/4
Расходная характеристика Линейная
Регулирование расхода Нет
Соединение по стандарту ISO 7/1
Стандарт сертификации ETA VA 1.54/18952
Температура окружающей среды [°C] [Max] 70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max] 90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max] 130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -20 °C
Тип AVTB (fast)
Типы соединения Внутренняя резьба
Функция Регулятор температуры
Функция VSP - P Нет
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет
Функция ограничителя температуры обратного теплоносителя Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality