H-образные клапаны, RLV-KB, Угловой

003L0393

RLV-KB lockshield valve 3/4" angle

Информация о продукте

Масса брутто 0.292 Kilogram
Вес нетто 0.279 Kilogram
Volume 0.132 Liter
Европейский Товарный Номер 5714279001150

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RLV-KB lockshield valve 3/4" angle
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a450b4b4-df56-4e46-843d-0690a6668259
SCIP dossier product name RLV-KB 3/4" H-piece 1
Группа продуктов H-piece valves
Диаметр клапана 20
Значения Kvs [м³/ч] 1.4 м³/ч
Испыт. давление [бар] 16 бар
Конструктивное исполнение Угловой
Область применения Двухтрубная система
Поверхность Никелированный
Подключение к системе G 3/4
Присоединение к отопительному прибору G 3/4 A
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Расстояние между центрами [мм] 50 мм
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Тип RLV-KB

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality