H-образные клапаны, RLV-K, Угловой

003L0283

С дренажом, для 1 и 2-трубных систем

Информация о продукте

Масса брутто 0.47 Kilogram
Вес нетто 0.47 Kilogram
Volume 0.257 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421034422

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description С дренажом, для 1 и 2-трубных систем
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Label product Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
SCIP dossier product name RLV-K, H-piece
Группа продуктов H-piece valves
Диаметр клапана 20
Значения Kvs [м³/ч] 1.4 м³/ч
Испыт. давление [бар] 16 бар
Конструктивное исполнение Угловой
Область применения Для 1-трубных систем
Двухтрубная система
Поверхность Никелированный
Подключение к системе G 3/4
Присоединение к отопительному прибору G 3/4
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Расстояние между центрами [мм] 50 мм
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Тип RLV-K

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality