Returventiler, RLV-S, DN 15, Rak, standard, Invändig gänga

003L0124

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Standard lockshield valve, nickel-plated

Produktinformation

Bruttovikt 0.209 Kilogram
Nettovikt 0.207 Kilogram
Volym 0.096 Liter
EAN 5702420035819

 

Anslutning för radiator R 1/2
Anslutning till system Rp 1/2
Anslutningstyper Invändig gänga
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Standard lockshield valve, nickel-plated
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Konstruktion Rak
Kvs-värden [m³/h] 2.2 m³/h
Nippeltyp standard
Produktetikett Yes
Produktgrupp Lockshield Valves
SCIP ID nr 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
SCIP-dokumentproduktnamn RLV-S Lock shield 1
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RLV-S
UNSPSC-KOD 40141616
Ventilstorlek DN 15
Yta Nickelpläterad
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality