AVD, Ру 25, Ду 32, 12.50 м³/ч, 3.00 бар - 12.00 бар, Фланец, Монтажное исполнение: Расход

003H6662

AVD Ру25 32/12,5 3-12 фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 12.665 Kilogram
Вес нетто 11.744 Kilogram
Volume 26.107 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421541838

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVD Ру25 32/12,5 3-12 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.05
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 32 мм
Диаметр клапана Ду 32
Диапазон настройки давления [бар] [Max] 12 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min] 3 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 12.5 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.38
Коэффициент кавитации 25% 0.64
Коэффициент кавитации 50% 0.57
Коэффициент кавитации 75% 0.55
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Ковкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение Расход
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Нет
Положение штока Нормально открытый
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор давления “после себя”
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AVD
Тип настройки Adjustable
Типы соединения Фланец
Функция Регулятор давления «после себя»
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality