AFD 2, Ру 16, 0.40 бар - 1.50 бар, 320 см²

003G5631

Регулирующий блок

Информация о продукте

Масса брутто 26.5 Kilogram
Вес нетто 15 Kilogram
Volume 189.24 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104518626

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Регулирующий блок
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Actuators - Pressure Flow
Диаметр [мм] [Max] 250 мм
Диаметр [мм] [Min] 65 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max] 1.5 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min] 0.4 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Класс давления Ру 16
Материал корпуса Сталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Материал регулирующей мембраны EPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнение Расход
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 1.5 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.4 бар
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление и холодоснабжение
Ограничение расхода Нет
Площадь регулирующей мембраны [см2] 320 см²
Рабочее давление [бар] [Max] 16 бар
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор давления «после себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AFD 2
Тип настройки Adjustable
Функция Регулятор давления «после себя»

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality