AFP 2, Ру 16, 0.10 бар - 0.35 бар, 640 см²

003G5611

Регулятор перепада давления

Информация о продукте

Масса брутто 48.5 Kilogram
Вес нетто 40 Kilogram
Volume 189.24 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104518220

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Регулятор перепада давления
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Actuators - Pressure Flow
Диаметр [мм] [Max] 250 мм
Диаметр [мм] [Min] 65 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Класс давления Ру 16
Материал корпуса Сталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Материал регулирующей мембраны EPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнение свободный
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 0.35 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.1 бар
Номинальное давление [бар] 16 бар
Ограничение расхода Нет
Площадь регулирующей мембраны [см2] 640 см²
Рабочее давление [бар] [Max] 16 бар
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AFP 2
Тип настройки Adjustable
Функция Регулятор перепада давления

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality