AFP 2, Ру 16, 1.50 бар - 4.00 бар, 160 см²

003G5606

Регулятор перепада давления

Информация о продукте

Масса брутто 14.102 Kilogram
Вес нетто 12 Kilogram
Volume 51.345 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104096285

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Регулятор перепада давления
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Actuators - Pressure Flow
Диаметр [мм] [Max] 250 мм
Диаметр [мм] [Min] 65 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Класс давления Ру 16
Материал корпуса Сталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Материал регулирующей мембраны EPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнение свободный
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 4 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 1.5 бар
Номинальное давление [бар] 16 бар
Ограничение расхода Нет
Площадь регулирующей мембраны [см2] 160 см²
Рабочее давление [бар] [Max] 16 бар
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AFP 2
Тип настройки Adjustable
Функция Регулятор перепада давления

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality