PCV-VFG 21, Ру 25, Ду 200, 450.00 м³/ч, Фланец

003G1526

Монтажный комплект PCV-VFG21 Ру25 200/450 фланцевый

Информация о продукте

Масса брутто 298 Kilogram
Вес нетто 273.5 Kilogram
Volume 1385.094 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421813768

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Монтажный комплект PCV-VFG21 Ру25 200/450 фланцевый
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.05
Группа продуктов Pilot - controlled valves
Диаметр [мм] 200 мм
Диаметр клапана Ду 200
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 10 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Min] 0.5 бар
Динамический диапазон регулирования 550:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 450 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.15
Коэффициент кавитации 25% 0.31
Коэффициент кавитации 50% 0.25
Коэффициент кавитации 75% 0.2
Коэффициент начала кавитации 0.2
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапана Литая сталь EN-GP-24-GH (GS-C 25)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4313
Материал уплотнения EPDM
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 25 бар
Площадь регулирующей мембраны [см2] 630 см²
Положение штока нормально закрытый
Расходная характеристика Линейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип PCV-VFG 21
Типы соединения Фланец
Функция Монтажный комплект для регулятора PCV

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality