Защитные гильзы, PN 40, Для типа продукта: AFT, 401 мм, R1" DIN2999, Нержавеющая сталь

003G1412

Защитная гильза, AFT, R1Z, нерж. сталь, Ру40

Информация о продукте

Масса брутто 0.619 Kilogram
Вес нетто 0.36 Kilogram
Volume 10.416 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104011523

 

Contain batteries No
Description Защитная гильза, AFT, R1Z, нерж. сталь, Ру40
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктов Accessories - SAC
Диаметр [мм] 24 мм
Длина [mm] 401 мм
Для типа продукта AFT
Класс давления PN 40
Материал Нержавеющая сталь
Номинальное давление [бар] 40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max] 16 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min] 16 бар
Размер соединения R1" DIN2999
Тип Immersion pockets
Типы соединения Наружная резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality