Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AFQ, DN 250

003G1350

Импульсные трубки для AFQ Ру16 250

Информация о продукте

Масса брутто 0.343 Kilogram
Вес нетто 0.343 Kilogram
Volume 2.592 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421812006

 

Contain batteries No
Description Импульсные трубки для AFQ Ру16 250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product name AF IMPULSE TUBES (3)
Группа продуктов Accessories - SAC
Диаметр [мм] 10 мм
Для размера клапана DN 250
Для типа продукта AFQ
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Материал Нержавеющая сталь
Номинальное давление [бар] 16 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max] 16 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min] 16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] 250 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] 250 мм
Размер соединения G 1/4
Тип Impulse tubes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality