Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AFQ, DN 125

003G1347

Импульсные трубки для AFQ Ру40 125

Информация о продукте

Масса брутто 3.575 Kilogram
Вес нетто 0.357 Kilogram
Volume 35.259 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421811979

 

Contain batteries No
Description Импульсные трубки для AFQ Ру40 125
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product name AF IMPULSE TUBES (2)
Группа продуктов Accessories - SAC
Диаметр [мм] 10 мм
Для размера клапана DN 125
Для типа продукта AFQ
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Материал Нержавеющая сталь
Номинальное давление [бар] 40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max] 40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min] 16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] 125 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] 125 мм
Размер соединения G 1/4
Тип Impulse tubes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality