Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AFQ, DN 100

003G1346

Импульсные трубки для AFQ Ру40 100

Информация о продукте

Масса брутто 0.28 Kilogram
Вес нетто 0.28 Kilogram
Volume 0.5 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421811962

 

Contain batteries No
Description Импульсные трубки для AFQ Ру40 100
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product name AF IMPULSE TUBES (2)
Группа продуктов Accessories - SAC
Диаметр [мм] 10 мм
Для размера клапана DN 100
Для типа продукта AFQ
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Материал Нержавеющая сталь
Номинальное давление [бар] 40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max] 40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min] 16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] 100 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] 100 мм
Размер соединения G 1/4
Тип Impulse tubes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality