Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AFQ, DN 15; DN 20

003G1338

Импульсные трубки для AFQ Ру40 15/20

Информация о продукте

Масса брутто 0.223 Kilogram
Вес нетто 0.223 Kilogram
Volume 0.84 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421811887

 

Contain batteries No
Description Импульсные трубки для AFQ Ру40 15/20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product name AF IMPULSE TUBES (2)
Группа продуктов Accessories - SAC
Диаметр [мм] 10 мм
Для размера клапана DN 15
DN 20
Для типа продукта AFQ
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Материал Нержавеющая сталь
Номинальное давление [бар] 40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max] 40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min] 16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] 20 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] 15 мм
Размер соединения G 1/4
Тип Impulse tubes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality