AFPQ, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.5 bar, 250 cm², ROUGE

003G1032

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rouge

Détails du produit

Poids brut 26.664 Kilogram
Poids Net 26.664 Kilogram
Volume 49.141 Liter
Numéro EAN 5702421808467

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur ROUGE
Description AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rouge
Diamètre [mm] [Max.] 250 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de débit et press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier, mat. No 1,0338, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 1.5 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 40 bar
Pression nominale PN 40
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.5 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1.5 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.15 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 250 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFPQ
Type de réglage Adjustable
Version de montage Retour

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality