AFQ, Ру 25, 0.20 бар, 250 см²

003G1024

Регулятор AFQ Ру25 /0,2, 250 см2, встроенная пружина

Информация о продукте

Масса брутто 9.628 Kilogram
Вес нетто 8.981 Kilogram
Volume 20.306 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421808382

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Регулятор AFQ Ру25 /0,2, 250 см2, встроенная пружина
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dossier product name AFQ PB25
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Actuators - Pressure Flow
Диаметр [мм] [Max] 250 мм
Диаметр [мм] [Min] 15 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Класс давления Ру 25
Материал корпуса Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Материал регулирующей мембраны EPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнение свободный
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 250 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 15 бар
Номинальное давление [бар] 25 бар
Ограничение расхода Нет
Площадь регулирующей мембраны [см2] 250 см²
Рабочее давление [бар] [Max] 25 бар
Регулирование расхода Да
Регулятор давления Ни в какой(-их)
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AFQ
Тип настройки Fixed
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] 0.2 бар
Функция Регулятор расхода

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality