AFPA, Ру 25, 0.15 бар - 1.20 бар, 250 см²

003G1021

AFPA PB25 0,15-1,2 250см2 серебристая пружина

Produktdetaljer

Bruttovægt 15.68 Kilogram
Nettovægt 15.68 Kilogram
Volume 49.141 Liter
EAN nr. 5702421808351

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
Description AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 sølv
Diameter [mm] [Maks.] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Silver
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk aflastningsregulator
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1.2 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.15 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-dossier produktnavn AFP/A/B
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykaflastningsregulator
Type AFPA
Vandring [mm] 7 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality