AFPA, Ру 25, 1.00 бар - 5.00 бар, 80 см²

003G1019

AFPA PB25 1-5 80см2 серебристая пружина

Информация о продукте

Масса брутто 9.74 Kilogram
Вес нетто 9.075 Kilogram
Volume 26.809 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421808337

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPA PB25 1-5 80см2 серебристая пружина
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Группа продуктов Actuators - Pressure Flow
Диаметр [мм] [Max] 125 мм
Диаметр [мм] [Min] 15 мм
Класс давления Ру 25
Монтажное исполнение Перепускная линия
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 5 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 1 бар
Номинальное давление [бар] 25 бар
Ограничение расхода Нет
Площадь регулирующей мембраны [см2] 80 см²
Рабочее давление [бар] [Max] 25 бар
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор давления «до себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Тип AFPA
Тип настройки Adjustable
Функция Регулятор перепуска
Ход [мм] 7 мм
Цвет Silver

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality