AFP, Ру 25, 0.10 бар - 0.70 бар, 250 см², Желтый

003G1017

AFP PB25 0,1-0,7 250см2 жёлтая пружина

Информация о продукте

Масса брутто 12.632 Kilogram
Вес нетто 11.57 Kilogram
Volume 49.392 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421808313

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFP PB25 0,1-0,7 250см2 жёлтая пружина
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
UK RoHS compliance Out of scope
Группа продуктов Actuators - Pressure Flow
Диаметр [мм] [Max] 250 мм
Диаметр [мм] [Min] 15 мм
Класс давления Ру 25
Монтажное исполнение свободный
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 0.7 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.1 бар
Номинальное давление [бар] 25 бар
Ограничение расхода Нет
Площадь регулирующей мембраны [см2] 250 см²
Рабочее давление [бар] [Max] 25 бар
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AFP
Тип настройки Регулируемый
Функция Регулятор перепада давления
Ход [мм] 7 мм
Цвет Желтый

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality