AFP, Ру 25, 0.15 бар - 1.50 бар, 250 см², КРАСНЫЙ

003G1016

AFP PB25 0,15-1,5 250см2 красная пружина

Product details

Вага брутто 14.2 Kilogram
Bага нетто 13.2 Kilogram
Об'єм 47.88 Liter
EAN 5702421808306

 

China RoHS compliance Out of scope
Colour Red
Contain batteries No
Description AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 red
Diameter [mm] [Min] 15 мм
EU RoHS compliance Out of scope
Flow limitation No
Operating pressure [bar] [Max] 25 bar
Pressure class PN 25
Pressure controller Differential pressure controller
Product group Actuators - Pressure Flow
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Type AFP
Версія монтажу вільний
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1.5 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.15 бар
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Регулювання витрати Ні
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор пер. тиску
Хід [мм] 7 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality