AFA, Ру 25, 0.10 бар - 0.60 бар, 250 см², Желтый

003G1012

AFA PB25 0,1-0,6 250см2 жёлтая пружина

Информация о продукте

Масса брутто 14.09 Kilogram
Вес нетто 14.09 Kilogram
Volume 50.4 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421808269

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA PB25 0,1-0,6 250см2 жёлтая пружина
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Actuators - Pressure Flow
Диаметр [мм] [Max] 250 мм
Диаметр [мм] [Min] 15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max] 0.6 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min] 0.1 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Класс давления Ру 25
Материал корпуса Сталь, мат. № 1.0338, жёлтое цинковое покрытие
Материал регулирующей мембраны EPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнение Перепускная линия
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 0.6 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.1 бар
Номинальное давление [бар] 25 бар
Ограничение расхода Нет
Площадь регулирующей мембраны [см2] 250 см²
Рабочее давление [бар] [Max] 25 бар
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор давления «до себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AFA
Тип настройки Adjustable
Функция Регулятор давления «до себя»
Цвет Желтый

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality