AFD, Ру 25, 8.00 бар - 16.00 бар, 32 см², Черный

003G1000

Регулятор AFD Ру25 8-16, 32 см2, чёрная пружина

Информация о продукте

Масса брутто 12.649 Kilogram
Вес нетто 11.77 Kilogram
Volume 27.6 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421808146

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Регулятор AFD Ру25 8-16, 32 см2, чёрная пружина
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Actuators - Pressure Flow
Диаметр [мм] [Max] 125 мм
Диаметр [мм] [Min] 15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max] 16 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min] 8 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Класс давления Ру 25
Материал корпуса Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Материал регулирующей мембраны EPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнение Расход
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 16 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 8 бар
Номинальное давление [бар] 25 бар
Ограничение расхода Нет
Площадь регулирующей мембраны [см2] 32 см²
Рабочее давление [бар] [Max] 25 бар
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор давления “после себя”
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AFD
Тип настройки Adjustable
Функция Регулятор давления «после себя»
Цвет Черный

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality