136N8935
Преобразователи частоты
FC-051P7K5T4E20HXBXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Преобразователь частоты51
7,5 кВт / 10 л.с. Трехфазный
~380-460 В IP 20/ Шасси
Без фильтра РЧ-помех
Тормозной транзистор
Без панели управления LCP
платы с доп. покрытием PCB без сетевой опции
корпус M3
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Преобразователь частоты общего назначения VLT® Micro Drive предназначендля управления электродвигателями переменного тока мощностью до 22,0кВт. При небольших габаритных рахмерах этот преобразователь частотыобладает максимальной прочностью и надежностью. Преобразователь частотыVLT® Micro Drive изготовлен с соблюдением экологических норм исоответствует требованиям Директивы RoHS (об ограничении содержаниявредных веществ).
Примечание. Дисплей панели управления можно заказать отдельно.