FC-202P7K5T4E20H2BGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

131L4139

Преобразователи частоты
FC-202P7K5T4E20H2BGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Преобразователь частотыVLT® AQUA Drive FC 202
7,5 кВт / 10 л.с.,
Трехфазный, ~380-460 В,IP 20/ Шасси
базовый РЧ фильтр (А2)
Тормозной транзистор
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: A3
без опции, Расш.цифр. вх/вых MCB-101
Без опции C1, без опции D

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-202P7K5T4E20H2BGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 6.66 Kilogram
Вес нетто 6.13 Kilogram
Volume 27.246 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427749672

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Номинальная мощность P7K5 7,5 кВт / 10 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 4 ~380-460 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H2 базовый РЧ фильтр (А2)
Тормоз транзистор - останов B Тормозной транзистор
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BK Расш.цифр. вх/вых MCB-101
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Frame Size A3 A3
Типовой код, часть 1 FC-202P7K5T4E20H2BGC
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Мощн.150%(выс.перегруз.)[кВт] 7.5 7.5
Мощн.110%(норм.перегруз)[кВт] 7.5 7.5
Высота [мм] 268,0 268,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 130,0 130,0
Ширина сдвумя опц.д/гн.C [мм] 190,0 190,0
Глубина [мм] 205,0 205,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 220,0 220,0
кВА 11.1 11.1
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 225 225
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 225 225
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 225 225
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 225 225
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 16 16
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 17.6 17.6
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 14.5 14.5
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 16 16
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 16 16
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 24 24
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 14.5 14.5
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 21.8 21.8
Calculated Gross Weight [kg] 7.136
Calculated Net Weight [kg] 6.13
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-202P7K5T4E20H2BGC
Код модели 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality