iC7 HF-Common mode Filter

Shows 8 product(s)

137L0625

OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4-000118070

ВЧ-синфазный фильтр for Системные модули
OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–500 В пер. тока, 590 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
CM баз. тип 10, кольцо номер 3
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4

137L0627

OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4-000118077

ВЧ-синфазный фильтр for Системные модули
OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–500 В пер. тока, 880 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
CM баз. тип 10, кольцо номер 5
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4

137L0628

OFXC1-M-AF-37-416A-A1-E00-F4-000118078

ВЧ-синфазный фильтр for Системные модули
OFXC1-M-AF-37-416A-A1-E00-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–690 В пер. тока, 416 A
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
CM баз. тип 10, кольцо номер 4
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OFXC1-M-AF-37-416A-A1-E00-F4

137L0632

OFXC1-M-AF-37-590A-A1-E00-F4-000118079

ВЧ-синфазный фильтр for Системные модули
OFXC1-M-AF-37-590A-A1-E00-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–690 В пер. тока, 590 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
CM баз. тип 10, кольцо номер 5
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OFXC1-M-AF-37-590A-A1-E00-F4

137N0900

OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4-000129979

ВЧ-синфазный фильтр for Системные модули
OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–500 В пер. тока, 590 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
CM баз. тип 10, кольцо номер 3
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4+TASE

137N0903

OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4-000129980

ВЧ-синфазный фильтр for Системные модули
OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–500 В пер. тока, 880 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
CM баз. тип 10, кольцо номер 5
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4+TASE

137N0904

OFXC1-M-AF-37-416A-A1-E00-F4-000129981

ВЧ-синфазный фильтр for Системные модули
OFXC1-M-AF-37-416A-A1-E00-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–690 В пер. тока, 416 A
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
CM баз. тип 10, кольцо номер 4
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OFXC1-M-AF-37-416A-A1-E00-F4+TASE

137N0905

OFXC1-M-AF-37-590A-A1-E00-F4-000129982

ВЧ-синфазный фильтр for Системные модули
OFXC1-M-AF-37-590A-A1-E00-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–690 В пер. тока, 590 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
CM баз. тип 10, кольцо номер 5
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OFXC1-M-AF-37-590A-A1-E00-F4+TASE

Посмотреть: