Shows 72 product(s)
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Усовершенств. фильтр гармоник для Преобразователи частоты
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Возд. охлаждение, пассивное, 460 В пер. тока
10 А, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термовыключатель 145 °C
IP20/открытый тип
AHF X1 IP20
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Усовершенств. фильтр гармоник для Преобразователи частоты
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Возд. охлажд., принудительное, 460 В пер. тока
14 А, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термовыключатель 145 °C
IP20/открытый тип
AHF X1 IP21
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Усовершенств. фильтр гармоник для Преобразователи частоты
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Возд. охлажд., принудительное, 460 В пер. тока
20 А, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термовыключатель 145 °C
IP20/открытый тип
AHF X2 IP21
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Усовершенств. фильтр гармоник для Преобразователи частоты
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Возд. охлажд., принудительное, 460 В пер. тока
26 А, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термовыключатель 145 °C
IP20/открытый тип
AHF X2 IP21
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Усовершенств. фильтр гармоник для Преобразователи частоты
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Возд. охлажд., принудительное, 460 В пер. тока
31 А, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термовыключатель 145 °C
IP20/открытый тип
AHF X3 IP20
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Усовершенств. фильтр гармоник для Преобразователи частоты
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Возд. охлажд., принудительное, 460 В пер. тока
37 А, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термовыключатель 145 °C
IP20/открытый тип
AHF X3 IP20
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Усовершенств. фильтр гармоник для Преобразователи частоты
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Возд. охлажд., принудительное, 460 В пер. тока
50 А, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термовыключатель 145 °C
IP20/открытый тип
AHF X3 IP20
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Усовершенств. фильтр гармоник для Преобразователи частоты
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Возд. охлажд., принудительное, 460 В пер. тока
61 А, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термовыключатель 145 °C
IP20/открытый тип
AHF X4 IP20
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Усовершенств. фильтр гармоник для Преобразователи частоты
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Возд. охлажд., принудительное, 460 В пер. тока
74 А, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термовыключатель 145 °C
IP20/открытый тип
AHF X4 IP21
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Усовершенств. фильтр гармоник для Преобразователи частоты
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Возд. охлажд., принудительное, 460 В пер. тока
95 А, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термовыключатель 145 °C
IP20/открытый тип
AHF X5 IP21
Другие опции в соответствии с модельным кодом