Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Для обеспечения безопасности вашей учетной записи совершен выход из системы.Срок действия сеанса истекает через:
Совершен выход из системы из-за неактивности в течение 120 минут.
You are at the {0} store.
Shows 6 product(s)
MCD100-001 / 208-240V / 3A / 0,75KW
0,1-0,75 кВт, 208-240 В
MCD100-001 / 400-415V / 3A / 1,5KW
MCD100 УПП 3А, 3x400-415В3А, 3x400-415В, 1,5кВт
MCD100-007 / 208-240V / 15A / 4kW
0,1-4 кВт, 208-240 В
MCD100-007 / 400-480V / 15A / 7,5KW
Устройство плавного пуска MCD1007,5 кВт, 3*380-480 В
MCD100-011 / 208-240V / 25A / 7,5KW
0,1-7,5 кВт, 208-240 В
MCD100-011 400-480V, 25 A, 11 kW
11 кВт 380 В
Посмотреть: