134U3012
Преобразователи частоты
FC-280P3K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
3,0кВт/4,0л.с., Трехфазн., 380–480В пер.тока
IP20/шасси, Кат. ЭМС C3 (200/400В)
Тормозной прерыватель, Без экрана
Печатная плата спокрытием, No mains options
ecdrec
Рамка: K2
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Обеспечивая точное и эффективное управление двигателем, преобразователичастоты VLT® Midi Drive идеально подойдут производителям оборудованиядля пищевой и обрабатывающей промышленности, отрасли транспортировкиматериалов. Эти преобразователи частоты отличаются великолепнымихарактеристиками управления, функциональной безопасностью и гибкостьюинтерфейсов связи по промышленной шине. Преобразователь частоты VLT®Midi Drive разработан в качестве преемника преобразователей частоты VLT®2800 и полностью совместим с ними. Его габариты, соединительные разъемы,длина кабелей и программные средства конфигурирования помогают провестимодернизацию с минимальными затратами.
Примечание. FC 280 поставляется без дисплея панели управления и модуляпамяти. Панель управления, модуль памяти и монтажные пластины для VLT2800 можно заказать отдельно.