FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2989

Преобразователи частоты
FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
18,5кВт/25л.с., Трехфазн., 380–480В пер.тока
IP20/шасси, Кат. ЭМС C1 (200В)/C2 (400В)
Тормозной прерыватель, Без экрана
Печатная плата спокрытием, No mains options
ecdrec
Рамка: K5
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 12.56 Kilogram
Вес нетто 11.42 Kilogram
Volume 61.56 Liter
Европейский Товарный Номер 5710107990085

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- VLT® Midi Drive FC-
Серия 280 280
Мощность P18K 18,5кВт/25л.с.
Напряжение T4 Трехфазн., 380–480В пер.тока
Корпус E20 IP20/шасси
Фильтр ВЧ-помех H1 Кат. ЭМС C1 (200В)/C2 (400В)
Тормоз иостанов B Тормозной прерыватель
Экран X Без экрана
Покрытие C Печатная плата спокрытием
Опция сетевого питания X No mains options
АдаптацияА X Без адаптации
АдаптацияВ X Без адаптации
Специальная версия SXXX Последняя версия
Языковой пакет для ПО X Стандартный языковой пакет
Плата управления AX ecdrec
Типоразмер K5 K5
Типовой код, часть 1 FC-280P18KT4E20H1BXC
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAX
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Calculated Gross Weight [kg] 11.8
Calculated Net Weight [kg] 11.5
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 55.5 55.5
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 55.5 55.5
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 37 37
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 34 34
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 402.8 402.8
кВА 25.6 25.6
Мощн.160%(выс.перегруз.)[кВт] 18.5 18.5
Высота [мм] 410.0 410.0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 150.0 150.0
Глубина [мм] 245.0 245.0
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-280P18KT4E20H1BXC
Код модели 02 XXXSXXXXAX
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality