FC-102P3K0T4E20H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B7911

Преобразователи частоты
FC-102P3K0T4E20H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преобразователь частотыVLT® HVAC FC100
3,0 кВт / 4,0 л.с.,
Трехфазный, ~380-460 В,IP 20/ Шасси
базовый РЧ фильтр (А2)
Без тормозного транзистора
Цифр. панель упр-ния NLCP
Без доп. покрытия плат PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: A2
без опции, без опции В
Без опции C1, без опции D

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-102P3K0T4E20H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 4.866 Kilogram
Вес нетто 4.02 Kilogram
Volume 21.569 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427363816

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 102 VLT® HVAC FC100
Номинальная мощность P3K0 3,0 кВт / 4,0 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 4 ~380-460 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H2 базовый РЧ фильтр (А2)
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления N Цифр. панель упр-ния NLCP
Покрытие печатной платы X Без доп. покрытия плат PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Типоразмер A2 A2
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Типовой код, часть 1 FC-102P3K0T4E20H2XNX
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощн.110%(норм.перегруз)[кВт] 3 3
Высота [мм] 268,0 268,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 90,0 90,0
Ширина сдвумя опц.д/гн.C [мм] 150,0 150,0
Глубина [мм] 205,0 205,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 220,0 220,0
кВА 4.99 4.99
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 116 116
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 116 116
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 7.2 7.2
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 7.92 7.92
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 6.3 6.3
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 6.93 6.93
Calculated Gross Weight [kg] 4.866
Calculated Net Weight [kg] 4.02
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-102P3K0T4E20H2XNX
Код модели 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality