FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9873

Преобразователи частоты
FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Преобразователь частоты 101
30 кВт / 40 л.с., Трехфазный
~380-460 В, IP 20/ Шасси
базовый РЧ фильтр (А2)
Без тормозного транзистора
Без панели управления LCP
Без доп. покрытия плат PCB, без сетевой опции
без опции, без опции В
Без опции C1, без опции D
Рамка: H6
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Gross weight 20.153 Kilogram
Net weight 18.3 Kilogram
Volume 144.67 Liter
EAN 5702427807631

 

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Product Group FC- VLT® HVAC Drive FC-
Series 101 101
Power Rating P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Phase T Three phase
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI Filter H2 RFI Filter
Brake - Safe Stop X No brake chopper
LCP X No Loc. Cont. Panel
Coating PCB X Not coated PCB
Mains Option X No Mains Option
Adaptation A X Standard Cable Entries
Adaptation B X No adaptation
Software Release SXXX Latest release std. SW.
Software Language Pack X Standard Language Pack
A Option AX No A Option
B Option BX No B Option
C0 Option MCO CX No C0 option
C1 Option X No C1 option
C Option Software XX No software option
D Option DX No D option
Frame Size H6 H6
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Typecode Part 1 FC-101P30KT4E20H2XXX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
STAT NO 60279
Calculated Net Weight [kg] 24
Calculated Gross Weight [kg] 24.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Plant from Orderline B901 B901
Vendor ERR01 Cannot Determine Vendor
Recommended Factory ERR01 Cannot Determine Vendor
Modelcode01 FC-101P30KT4E20H2XXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Division 87 87
Product Group D45 D45

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality