FC-101P2K2T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9864

Преобразователи частоты
FC-101P2K2T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Преобразователь частоты 101
2,2 кВт / 3,0 л.с., Трехфазный
~380-460 В, IP 20/ Шасси
улучш. РЧ фильтр (А1)
Без тормозного транзистора
Без панели управления LCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
без опции, без опции В
Без опции C1, без опции D
Рамка: H2
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-101P2K2T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 4.025 Kilogram
Вес нетто 3.555 Kilogram
Volume 11.31 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427807549

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 101 101
Номинальная мощность P2K2 2,2 кВт / 3,0 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 4 ~380-460 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H4 улучш. РЧ фильтр (А1)
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления X Без панели управления LCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Типоразмер H2 H2
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Типовой код, часть 1 FC-101P2K2T4E20H4XXC
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
STAT NO 60258
Calculated Net Weight [kg] 3.7
Calculated Gross Weight [kg] 4
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-101P2K2T4E20H4XXC
Код модели 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality