FC-302P22KT5E21H2BXXDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2242

Преобразователи частоты
FC-302P22KT5E21H2BXXDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преобразователь частотыVLT® AutomationDrive FC 302
22 кВт / 30 л.с.,
Трехфазный, ~380-500 В,IP 21 / NEMA 1
базовый РЧ фильтр (А2)
Тормозной транзистор
Без панели управления LCP
Без доп. покрытия плат PCB, распределение нагрузки
Посл. версия станд. ПО
Рамка: B2
без опции, без опции В
Без опции C1, без опции D

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-302P22KT5E21H2BXXDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 31.86 Kilogram
Вес нетто 28.3 Kilogram
Volume 105.71 Liter
Европейский Товарный Номер 5710107190461

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Номинальная мощность P22K 22 кВт / 30 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 5 ~380-500 В
Корпус E21 IP 21 / NEMA 1
Фильтр ВЧ-помех H2 базовый РЧ фильтр (А2)
Тормоз транзистор - останов B Тормозной транзистор
Панель управления X Без панели управления LCP
Покрытие печатной платы X Без доп. покрытия плат PCB
Опция сетевого питания D распределение нагрузки
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Типоразмер B2 B2
Типовой код, часть 1 FC-302P22KT5E21H2BXX
Типовой код, часть 2 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Мощн.160%(выс.перегруз.)[кВт] 22 22
Мощн.110%(норм.перегруз)[кВт] 30 30
Высота [мм] 664,0 664,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 243,0 243,0
Глубина [мм] 261,0 261,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 261,0 261,0
кВА 30.5 30.5
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 739 739
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 739 739
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 547 547
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 547 547
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 61 61
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 67.1 67.1
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 52 52
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 57.2 57.2
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 44 44
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 70.4 70.4
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 40 40
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 64 64
Calculated Gross Weight [kg] 31.86
Calculated Net Weight [kg] 28.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-302P22KT5E21H2BXX
Код модели 02 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality