131B0786
Преобразователи частоты
FC-302P7K5T5E20H1BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Преобразователь частотыVLT® AutomationDrive FC 302
7,5 кВт / 10 л.с.,
Трехфазный, ~380-500 В,IP 20/ Шасси
улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормозной транзистор
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: A3
Profibus DP V1, без опции В
Без опции C1, опция питания 24 В=
Другие опции в соответствии с модельным кодом
VLT® AutomationDrive реализует концепцию единственного преобразователячастоты, управляющего всем спектром технологических операций<(>,<)> — отвыполнения стандартных функций до работы в качестве исполнительногомеханизма — на любой машине или производственной линии.