FC-302P45KT5E21H2BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131U8683

Преобразователи частоты
FC-302P45KT5E21H2BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Преобразователь частотыVLT® AutomationDrive FC 302
45 кВт / 60 л.с.,
Трехфазный, ~380-500 В,IP 21 / NEMA 1
базовый РЧ фильтр (А2)
Тормозной транзистор
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: C1
Profibus DP V1, без опции В
Без опции C1, опция питания 24 В=

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-302P45KT5E21H2BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 40.74 Kilogram
Вес нетто 39.24 Kilogram
Volume 228.095 Liter
Европейский Товарный Номер 5710107001620

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Номинальная мощность P45K 45 кВт / 60 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 5 ~380-500 В
Корпус E21 IP 21 / NEMA 1
Фильтр ВЧ-помех H2 базовый РЧ фильтр (А2)
Тормоз транзистор - останов B Тормозной транзистор
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA A0 Profibus DP V1
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD D0 опция питания 24 В=
Типоразмер C1 C1
Типовой код, часть 1 FC-302P45KT5E21H2BGC
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Мощн.150%(выс.перегруз.)[кВт] 45 45
Мощн.110%(норм.перегруз)[кВт] 55 55
Высота [мм] 685,0 685,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 308,0 308,0
Глубина [мм] 311,0 311,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 311,0 311,0
кВА 62.4 62.4
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 1083 1083
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 1083 1083
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 891 891
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 891 891
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 106 106
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 117 117
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 105 105
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 116 116
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 90 90
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 135 135
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 80 80
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 120 120
Calculated Gross Weight [kg] 42.24
Calculated Net Weight [kg] 39.24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-302P45KT5E21H2BGC
Код модели 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality