FC-202P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

134L5084

Преобразователи частоты
FC-202P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Преобразователь частотыVLT® AQUA Drive FC 202
45 кВт / 60 л.с.,
Трехфазный, ~380-460 В,IP 20/ Шасси
улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Без тормозного транзистора
Графич.панель упр-ния GLCP
Без доп. покрытия плат PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: C3
MCA-122 Modbus TCP, без опции В
Без опции C1, опция питания 24 В=

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-202P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 38.74 Kilogram
Вес нетто 35.89 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5710107802586

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Номинальная мощность P45K 45 кВт / 60 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 4 ~380-460 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H1 улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Покрытие печатной платы X Без доп. покрытия плат PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AQ MCA-122 Modbus TCP
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD D0 опция питания 24 В=
Frame Size C3 C3
Типовой код, часть 1 FC-202P45KT4E20H1XGX
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Каталог продукции GLBL GLOBAL (стандартный)
Мощн.150%(выс.перегруз.)[кВт] 37 37
Мощн.110%(норм.перегруз)[кВт] 45 45
Высота [мм] 550,0 550,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 308,0 308,0
Глубина [мм] 333,0 333,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 333,0 333,0
кВА 62.4 62.4
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 843 843
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 843 843
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 697 697
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 697 697
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 90 90
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 99 99
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 80 80
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 88 88
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 73 73
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 110 110
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 65 65
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 97.5 97.5
Calculated Gross Weight [kg] 38.74
Calculated Package Weight 2.85
Calculated Net Weight [kg] 35.89
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-202P45KT4E20H1XGX
Код модели 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality