FC-202N200T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F0372

Преобразователи частоты
FC-202N200T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преобразователь частотыVLT® AQUA Drive FC 202
(N200) 200кВт/300л.с.,
Трехфазный, ~380-460 В,IP 20/ Шасси
базовый РЧ фильтр (А2)
Без тормозного транзистора
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: D4H
без опции, без опции В
Без опции C1, без опции D

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Model code: FC-202N200T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Re-configure

Product details

Масса брутто 115 Kilogram
Вес нетто 100 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5710107400737

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Номинальная мощность N200 (N200) 200кВт/300л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 4 ~380-460 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H2 базовый РЧ фильтр (А2)
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Frame Size D4H D4H
Типовой код, часть 1 FC-202N200T4E20H2XGC
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продукции GLBL GLOBAL (стандартный)
Мощн.150%(выс.перегруз.)[кВт] 160 160
Мощн.110%(норм.перегруз)[кВт] 200 200
Высота [мм] 1122,0 1122,0
Высота срекуп./разд.нагр.[мм] 1268,0 1268,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 350,0 350,0
深度 [mm] 375,0 375,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 375,0 375,0
kVA 274 274
功率损耗 NO [W] 4116 4116
功率损耗 NO [W] 3569 3569
功率损耗 HO [W] 3093 3093
功率损耗 HO [W] 2872 2872
持续电流(常开)[A] 395 395
间歇电流(常开)[A] 435 435
持续电流(常开)[A] 361 361
间歇电流(常开)[A] 397 397
持续电流 (HO) [A] 315 315
间歇电流 (HO) [A] 472 472
持续电流 (HO) [A] 302 302
间歇电流 (HO) [A] 453 453
Calculated Gross Weight [kg] 0.09
Calculated Package Weight 0
Calculated Net Weight [kg] 0.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
订单行所示工厂 B901 B901
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-202N200T4E20H2XGC
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality