FC-202N110T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F4168

Преобразователи частоты
FC-202N110T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преобразователь частотыVLT® AQUA Drive FC 202
(N110) 110кВт/150л.с.,
Трехфазный, ~380-460 В,IP54 / NEMA 12
базовый РЧ фильтр (А2)
Без тормозного транзистора
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: D1H
без опции, без опции В
Без опции C1, без опции D

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-202N110T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 73 Kilogram
Вес нетто 63 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5710107440184

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Номинальная мощность N110 (N110) 110кВт/150л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 4 ~380-460 В
Корпус E54 IP54 / NEMA 12
Фильтр ВЧ-помех H2 базовый РЧ фильтр (А2)
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Frame Size D1H D1H
Типовой код, часть 1 FC-202N110T4E54H2XGC
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Мощн.150%(выс.перегруз.)[кВт] 90 90
Мощн.110%(норм.перегруз)[кВт] 110 110
Высота [мм] 901,0 901,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 325,0 325,0
Глубина [мм] 378,0 378,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 378,0 378,0
кВА 147 147
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 2559 2559
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 2261 2261
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 2031 2031
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 1828 1828
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 212 212
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 233 233
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 190 190
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 209 209
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 177 177
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 266 266
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 160 160
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 240 240
Calculated Gross Weight [kg] 0.09
Calculated Net Weight [kg] 0.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Завод E601 E601
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-202N110T4E54H2XGC
Код модели 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality