Accessories FC 51

Shows 13 product(s)

132B0100

VLT® Control Panel LCP 11 без потенциом.

Панель управления для VLT® Micro Drive FC51. Корпус IP20/передняя панель IP54. Цифровая панель управления с быстрым меню дляввода в эксплуатацию и местного управления. Индикация состояния, выбор ручного/автоматического режима, клавиши сброса и навигации, функции копирования и хранения параметров.

132B0101

VLT® Control Panel LCP 12, с потенциом.

Опция для VLT Панель управления LCP
Дисплей ЖК, кнопки(резина), корпус(плапстик) , до 24 В

132B0102

Компл. для дист. монтажа LCP, с каб. 3 м

Опция для VLT Монтажный комплект
Состав: уплотнитель (резина), металлические зажимы с винтами, кабель
(провода и разъемы) 3м, до 24 В

132B0103

Комплект для переоборуд. Nema 1, M1

Состав: стальная пластина 1 шт, пластиковая крышка 1 шт. (пластик АВС),
винты 3 шт.

132B0104

Комплект для переоборуд. Nema 1, M2

Состав: стальная пластина 1 шт, пластиковая крышка 1 шт. (пластик АВС),
винты 3 шт.

132B0105

Комплект для переоборуд. Nema 1, M3

Состав: стальная пластина 1 шт, пластиковая крышка 1 шт. (пластик АВС),
винты 3 шт.

132B0109

Комплект для переоборуд. IP21/Type 1, M2

IP 21 covers for VLT Micro Drive FC 51 in size M2.
Increases the degree of protection of the housing and offers additional protection
against accidental contact.
Minimum delivery quantity: 3 (in a collective box with individual packaging)

Посмотреть: