Accessories FC 301/302

Shows 182 product(s)

130B0056

Крепежная пластина, 338x279 мм

С помощью крепежной пластины можно заменить VLT® 3000 на преобразователь частоты FC без необходимости сверлить новые отверстия для преобразователя частоты FC. Использование крепежной пластины позволяет легко и быстро заменить VLT® 3000, а отсутствиестружки, возникающей при сверлении, позволит избежать возможного повреждения электрических компонентов.

Вместо одного VLT® 3000 можно установить один или два преобразователя частоты FC или один преобразователь частоты FC с полноразмерной опцией C (например, MCO305)._ x000D_
На крепежной пластине 130B0056 можно установить следующие преобразователи частоты серии VLT® 3000:
IP00/21: VLT3002–3004 на 220/380/500 В без тормоза.

130B0058

Крепежная пластина, 415x279 мм

С помощью крепежной пластины можно заменить VLT® 3000 на преобразователь частоты FC без необходимости сверлить новые отверстия для преобразователя частоты FC. Использование крепежной пластины позволяет легко и быстро заменить VLT® 3000, а отсутствиестружки, возникающей при сверлении, позволит избежать возможного повреждения электрических компонентов.

Вместо одного VLT® 3000 можно установить один преобразователь частоты FC с опцией С.

На крепежной пластине 130B0058 можно установить следующие преобразователи частоты серии VLT® 3000:
IP20: VLT3002–3004 на 220/380/500 В с тормозом, VLT3006–3008 на 380/500 В без тормоза
IP21: VLT3002–3004 на 220/380/500 В с тормозом, VLT3006–3008 на 380/500 В без тормоза
IP54: VLT3002–3004 на 220 В без тормоза, VLT3004 на 220 В с тормозом, VLT3002–3004 на 380/500 В с тормозом, VLT3002–3006 на 380/500 В без тормоза.

130B0183

Крепежная пластина, 395x90 мм

Опция для VLT: MCF 108 - механическая плата-адаптер с VLT5000 на
FC100/200/300 (A1, A2)

130B0184

Крепежная пластина, 395x130 мм

С помощью крепежной пластины можно заменить VLT® 5/6/8000 на преобразователь частоты FC без необходимости сверлить новые отверстия для преобразователя частоты FC. Использование крепежной пластины позволяет легко и быстро заменить VLT® 5/6/8000, а отсутствие стружки, возникающей при сверлении, позволит избежать возможного повреждения электрических компонентов.

На крепежной пластине 130B0184 можно установить следующие преобразователи частоты серий VLT® 5/6/8000:
IP20 Book: VLT5004–5006/VLT6004–6005 на 200–240 В, VLT5006–5011 на 380/500 В, VLT6006–6011 на 380–460 В.

130B0295

Принадлежности с разъемами платы управл.

набор клемм для платы управления ПЧ типа FC1xx/2xx/3xx. Напряжение до
24В. Материал пластик.

130B1046

Компл. для монтажа на сквозн. панели, B1

Панель для сквозного монтажа B1, листовая сталь 3 мм, уплотнитель
(резина), 6 винтов М6

Посмотреть: