Accessories FC 280

Shows 18 product(s)

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102 панель опер.

Запчасть для VLT: Панель управления
Дисплей ЖК, кнопки(резина), корпус(пластик) , до 24 В

132B0102

Компл. для дист. монтажа LCP, с каб. 3 м

Опция для VLT Монтажный комплект
Состав: уплотнитель (резина), металлические зажимы с винтами, кабель
(провода и разъемы) 3м, до 24 В

132B0281

Адаптер, графическая панель оператора

Опция для VLT Монтажный комплект
Печатная плата разводки сигналов в корпусе(пластик) , до 24 В

132B0335

IP21 / Type 1 conversion kit, K1

Опция для VLT: Монтажный комплект
пластиковый элемента корпуса,стальная пластина, 4 стальных винта

132B0336

IP21 / Type 1 conversion kit, K2

Опция для VLT: Монтажный комплект
пластиковый элемента корпуса,стальная пластина, 4 стальных винта

132B0338

IP21 / Type 1 conversion kit, K4

Опция для VLT: Монтажный комплект
пластиковый элемент корпуса,стальная пластина, 4 стальных винта

Посмотреть: