Shows 153 product(s)
Крепежная пластина, 338x279мм
С помощью крепежной пластины можно заменить VLT® 3000 на преобразователь частоты FC без необходимости сверлить новые отверстия для преобразователя частоты FC. Использование крепежной пластины позволяет легко и быстро заменить VLT® 3000, а отсутствиестружки, возникающей при сверлении, позволит избежать возможного повреждения электрических компонентов.
Вместо одного VLT® 3000 можно установить один или два преобразователя частоты FC или один преобразователь частоты FC с полноразмерной опцией C (например, MCO305)._ x000D_
На крепежной пластине 130B0056 можно установить следующие преобразователи частоты серии VLT® 3000:
IP00/21: VLT3002–3004 на 220/380/500 В без тормоза.
Крепежная пластина, 415x279мм
С помощью крепежной пластины можно заменить VLT® 3000 на преобразователь частоты FC без необходимости сверлить новые отверстия для преобразователя частоты FC. Использование крепежной пластины позволяет легко и быстро заменить VLT® 3000, а отсутствиестружки, возникающей при сверлении, позволит избежать возможного повреждения электрических компонентов.
Вместо одного VLT® 3000 можно установить один преобразователь частоты FC с опцией С.
На крепежной пластине 130B0058 можно установить следующие преобразователи частоты серии VLT® 3000:
IP20: VLT3002–3004 на 220/380/500 В с тормозом, VLT3006–3008 на 380/500 В без тормоза
IP21: VLT3002–3004 на 220/380/500 В с тормозом, VLT3006–3008 на 380/500 В без тормоза
IP54: VLT3002–3004 на 220 В без тормоза, VLT3004 на 220 В с тормозом, VLT3002–3004 на 380/500 В с тормозом, VLT3002–3006 на 380/500 В без тормоза.
Adapter Plate, 395x90mm
With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components. The following
VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate 130B0183:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt
VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005
Adapter Plate, 395x130mm
With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components.
The following VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate
130B0184:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt
VLT5006-5011,
380-460Volt VLT6006-6011
Принадлежности с разъемами платы управл.
набор клемм для платы управления ПЧ типа FC1xx/2xx/3xx. Напряжение до
24В. Материал пластик.
Компл. для монтажа на сквозн. панели, B1
Панель для сквозного монтажа B1, листовая сталь 3 мм, уплотнитель
(резина), 6 винтов М6