Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Для обеспечения безопасности вашей учетной записи совершен выход из системы.Срок действия сеанса истекает через:
Совершен выход из системы из-за неактивности в течение 120 минут.
You are at the {0} store.
Shows 140 product(s)
OPT-A1-V:6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
OPT-A1-V
OPT-A2-V:2RO(NO/NC)
OPT-A2-V
OPT-A3-V
Печатная плата, до 24 В
OPT-A4-V:3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
OPT-A4-V
OPT-A5-V:3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
OPT-A5-V
OPT-A7-V:Double HTLwiderng,6DI,2DO
OPT-A7-V
OPT-AL-V:Basic I/O-board module
OPT-AL-V
OPT-B1-V:6 programmableDI/DO
OPT-B1-V
OPT-B2-V:1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
OPT-B2-V
1 AI and 2 AO (mA,isolated),+24V/EXT,Va
OPT-B4-V
Посмотреть: