NXP07506-G0T0IWG-A1A2B800E9

137L2208

NXP07506-G0T0IWG-A1A2B800E9
Vacon NXP — номенклатура продукции
525–690 В~ (640–1100 В=) 750 АIP00
Графическая панель
IEC61800-3 для сетей IT
Нет тормоза
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B8)3Pt100, +24 В/EXT+24 В
D Slot: Без плат
E Slot: OPT-E9-V: 2-портовый Ethernet
Manual: Английский
Корпус 63, жидкостное охлажд.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: NXP07506-G0T0IWG-A1A2B800E9
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 121 Kilogram
Вес нетто 120 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5715253492742

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group NXP NXP — номенклатура продукции
Преобр. частоты поспец.заказу +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification W Жидкостное охлаждение
Напряжение сети 6- 525–690 В~ (640–1100 В=)
Ток 0750 750 А
Клавиатура управления G Графическая панель
Корпус 0 IP00
Уровни излучения ЭМС T IEC61800-3 для сетей IT
Brake Chopper 0 Нет тормоза
Электрическая модификация I INU, без цепи зарядки
Card Modifications G- Оптовол.соед.+лакиров. плата
Shipping Package +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Warranty +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Без панели кабелепр.
Дополнительное гнездоA A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Дополнительное гнездоB A2 (A2)2RO(NO/NC)
Дополнительное гнездоC B8 (B8)3Pt100, +24 В/EXT+24 В
Дополнительное гнездоD 00 Без плат
Дополнительное гнездоE E9 OPT-E9-V: 2-портовый Ethernet
Firmware language package +FL22 Яз.микр.; UK,FR,IT,ES,PT;З.Евр
Documentation Level +DPAP Бумажные руководства
Предпочтит. язык документации +DLUK Английский
Системная микропрограмма +FNP02 Системное ПО NXP
Лицензия наПО NONE Лицензия на ПО отсутствует
Application +A000 No Special Application
Набор параметров NONE нет
Параметры двигателя поумолч. +LS50 Частота двиг. по умолч. 50Гц
Labeling options +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Special BoM structure +SPC0 Станд. конфиг. вед. материалов
CE Approval +GACE Сертификат CE
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
RCM Approval +GACT Сертификат RCM N16307
Морской сертификат NONE нет морского сертификата
KC Approval +GAKC Корейский сертификат
Ukrainian Approval +GAUA Украинский сертификат
EAC Approval +GAEA Сертификат EAC
Регион -R00 Международная версияl (-R00)
Типоразмер CH63 Корпус 63, жидкостное охлажд.
Sub family identification NONE (NONE)Норм.по заказу клиента
Customer specific power variat NONE (NONE)Нормальн. ном. мощность
Типовой код, часть 1 7DP-075060
Типовой код, часть 2 -000120002
Текст для продаж CH6307506-0T CH6307506-0T
Код модели 01 NXP07506-G0T0IWG-
Код модели 02 A1A2B800E9
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 700 700
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 600 600
Размеры Ш×В×Г [мм] 505X923X375 505X923X375
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 682 682
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 500 500
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Префикс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Код запаса 7DP-075060 7DP-075060
Проверить комплектность OK OK
Help Counter 1
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality