NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI

132H0439

NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon NXP — номенклатура продукции
525–690 В~ (640–1100 В=) 460 АIP00
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3 для сетей IT
Нет тормоза
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Без плат
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Английский
Корпус 62, жидкостное охлажд.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 56 Kilogram
Вес нетто 55 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853290369

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group NXP NXP — номенклатура продукции
Преобр. частоты поспец.заказу +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification W Жидкостное охлаждение
Напряжение сети 6- 525–690 В~ (640–1100 В=)
Ток 0460 460 А
Клавиатура управления A Алфавитно-цифровой дисплей
Корпус 0 IP00
Уровни излучения ЭМС T IEC61800-3 для сетей IT
Brake Chopper 0 Нет тормоза
Электрическая модификация I INU, без цепи зарядки
Card Modifications G- Оптовол.соед.+лакиров. плата
Shipping Package +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Warranty +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Без панели кабелепр.
Дополнительное гнездоA A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Дополнительное гнездоB A2 (A2)2RO(NO/NC)
Дополнительное гнездоC A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Дополнительное гнездоD 00 Без плат
Дополнительное гнездоE CI (CI)Modbus/TCP
Firmware language package +FL22 Яз.микр.; UK,FR,IT,ES,PT;З.Евр
Documentation Level +DPAP Бумажные руководства
Предпочтит. язык документации +DLUK Английский
Системная микропрограмма +FNP02 Системное ПО NXP
Лицензия наПО NONE Лицензия на ПО отсутствует
Application +A000 No Special Application
Набор параметров NONE нет
Параметры двигателя поумолч. +LS50 Частота двиг. по умолч. 50Гц
Labeling options +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Special BoM structure +SPC0 Станд. конфиг. вед. материалов
CE Approval +GACE Сертификат CE
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
RCM Approval +GACT Сертификат RCM N16307
Морской сертификат NONE нет морского сертификата
KC Approval +GAKC Корейский сертификат
Ukrainian Approval +GAUA Украинский сертификат
EAC Approval +GAEA Сертификат EAC
Регион -R00 Международная версияl (-R00)
Типоразмер CH62 Корпус 62, жидкостное охлажд.
Номинальная мощность 400 400 кВт/550 л.с.
Sub family identification NONE (NONE)Норм.по заказу клиента
Customer specific power variat NONE (NONE)Нормальн. ном. мощность
Типовой код, часть 1 7DP-046060
Типовой код, часть 2 -000023369
Текст для продаж CH6204606-0T CH6204606-0T
Код модели 01 NXP04606-A0T0IWG-
Код модели 02 A1A2A500CI
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 400 400
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] - -
Размеры Ш×В×Г [мм] 246X658X374 246X658X374
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 307 307
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Префикс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Код запаса, часть1 7DW-046060-118M29
Код запаса 7DP-046060 7DP-046060
Проверить комплектность OK OK
Salescode part 2 A1A2A500CI
STAT NO 02934
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Завод A401 A401
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality