Показать больше
WVFX

Shows 11 product(s)

003F1232

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 32, 4.00 бар - 17.00 бар, 11.000 м³/ч

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1 1/4, Значение Kv [м³/ч]: 11, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4 - 17, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

003F1240

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 40, 4.00 бар - 17.00 бар, 11.000 м³/ч

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1 1/2, Значение Kv [м³/ч]: 11, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4 - 17, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

003N1105

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 10, 4.00 бар - 23.00 бар, 1.400 м³/ч

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 3/8, Значение Kv [м³/ч]: 1.4, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4 - 23, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

003N2100

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 15, 3.50 бар - 16.00 бар, 1.900 м³/ч

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1/2, Значение Kv [м³/ч]: 1.9, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 3.5 - 16, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

003N2105

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 15, 4.00 бар - 23.00 бар, 1.900 м³/ч

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1/2, Значение Kv [м³/ч]: 1.9, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4 - 23, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

003N3100

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 20, 3.50 бар - 16.00 бар, 3.400 м³/ч

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 3/4, Значение Kv [м³/ч]: 3.4, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 3.5 - 16, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

003N3105

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 20, 4.00 бар - 23.00 бар, 3.400 м³/ч

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 3/4, Значение Kv [м³/ч]: 3.4, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4 - 23, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

003N4101

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 25, 3.50 бар - 16.00 бар, 5.500 м³/ч

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1, Значение Kv [м³/ч]: 5.5, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 3.5 - 16, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

003N4104

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 25, 4.00 бар - 23.00 бар, 5.500 м³/ч

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1, Значение Kv [м³/ч]: 5.5, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4 - 23, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

003N4105

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 25, 4.00 бар - 23.00 бар, 5.500 м³/ч

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1, Значение Kv [м³/ч]: 5.5, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4 - 23, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

Посмотреть: