Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Shows 5 product(s)

027L3802

Клапанная станция, ICF 20-2-121, 15 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения[мм]: 15, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3826

Клапанная станция, ICF 20-2-121L, 15 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения[мм]: 15, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3827

Клапанная станция, ICF 20-2-121L, 20 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3828

Клапанная станция, ICF 20-2-121L, 20 мм, Соединение по стандарту: ANSI B 36.10

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3829

Клапанная станция, ICF 20-2-121L, 15 мм, Соединение по стандарту: ANSI B 36.10

Размер соединения[мм]: 15, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Посмотреть: